VLC 25
Flat-plate solar thermal collector for vertical, in-roof installation.
The solar field allows a maximum of six collectors in series.
Several parallel fields are allowed. Admissible tilt: minimum 15°, maximum 75°.
PLUS
- Aluminium tank-frame
- Mineral wool insulation, 50 mm thick
- High-efficiency aluminium absorber
- Copper pipes
- Laser welding
FEATURES
- UV-proof and weather-resistant seal
- Frame: anodized, bronze-coloured
- Low-iron tempered solar glass
- Entry / exit with G1 top side connections
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Ålandy |
Albánie |
Andorra |
Belgie |
Bělorusko |
Bosna a Hercegovina |
Bulharsko |
Černá Hora |
Česká republika |
Chorvatsko |
Dánsko |
Estonsko |
Faerské ostrovy |
Finsko |
Francie |
Gibraltar |
Guernsey |
Irsko |
Island |
Itálie |
Jan Mayen |
Jersey |
Kypr |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Malta |
Moldavsko |
Monako |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
ostrov Man |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Řecko |
Rumunsko |
San Marino |
Severní Makedonie |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Srbsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Vatikán |
Velká Británie |