Publikovat produkty
Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

Fontana Chrome Contemporary Chrome Shower Head

This beautiful ShowerHead is made of brass with a beautiful chrome finish. Unlike other ShowerHeads, which often have plastic parts, this one is made to last.
Specifikace
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: SHOWER-HEAD-BSTJMW32
    Type: Shower Head
    Valve Core Material: Brass
    Surface Finish: Chrome
    Showerhead Style: Contemporary
    Feature: ShowerHead
    Surface Treatment: Polished
    Material: Copper Brass body
    Appearance: Polished Chrome
    Temperature range: 20-185F.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotashower-head_bstjmw32
  • Skupina výrobkůShower Heads
  • Skupina produktůShower Heads
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2023-05-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures