Publikovat produkty
Fontana Matte Black Round Rainfall Showerhead

Fontana Matte Black Round Rainfall Showerhead

The beauty of the Matte Black finish is in its versatility. It pairs well with traditional or contemporary decor and can be particularly effective if you're going for a more rustic look. The Matte Black finish offers a warm- rich look. With spray technology for optimal water distribution providing full-body rain spray. No assembly or tools required just unscrew your old showerhead and twist by hand the new shower head till it locks in, and you are ready to enjoy your shower spa. Flow Rate is 2.4 GPM (gallons per minute) which is within the federal standard of 2.5 GPM.
Specifikace
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004MB
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Matte Black
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotashower-head_fs1004mb
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůShower Heads
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2023-04-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 19
  • Název OmniClassShower Head Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures