Publikovat produkty
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Give your bathroom an elegant glance with sink faucets and fixtures. Single lever bathroom faucet in Chrome is the perfect complement to today's modern home. Chrome finish has rapidly become one of the trendiest finishes across décor styles in the bathroom. Capturing the style of minimalist design, purist faucets deliver streamlined water. The Varese wall-mount design provides a clutter-free countertop in your bath or powder room. Be sure, when it comes to new bathroom sink faucets, FontanaShowers is offering shape, finish and styles you're looking for.
Specifikace
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasink-faucet_fs3961bf
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůFaucets
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2023-04-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures