Publikovat produkty
Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome

Fontana Commercial Architectural Design Automatic Touchless Faucet in Chrome
Specifikace
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-9831C
    Type: Sink Faucet
    Type: Chrome
    Installation Type: Deck Mount
    Style: Contemporary
    Faucet Mount: Single Hole
    Sensing field: 5-30cm adjustable
    Battery life: 108000 flushes
    Sensing: Infra-red Sensor
    Surface Treatment: Polished
    Salt test: 24/48 Hours Salt Spray Test
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatouchless-faucet_fs-9831c
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTouchless Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures