Publikovat produkty
Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Limoges Deck Mounted Chrome Touchless Electronic Bathroom Touchless Faucet

Specifikace
  • Type: Bathroom Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Type: Ceramic Plate Spool
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Feature: Sense Faucets
    Hot & Cold Water: Cold Only
    Installation Type: Deck Mounted
    Surface Treatment: Polished
    Style: Single Holder Single Hole
    Number of Handles: none
    Material: Brass
    Finish: Chrome
    Feature: Inductive
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Water pressure: 0.1-0.6MPa
    Power: DC6V(4AA Alkaline batteries)
    Detection Zone: Factory set 12-18cm.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotatouchless-faucet_fs1488
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůTouchless Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures