Publikovat produkty
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    City Chair is a renowned Norwegian design classic. The chair was designed in the 50's, inspired by a curvaceous beautiful woman. Good design and exceptional seating experience has made the chair a bestseller. Today's City chair is available in a wide variety of designs, veneer, plastic, with seat cushion, and with Cover. This design classic can be used in the auditorium, dining- living- and meeting-rooms. City is design by Øyvind Iversen. Dimensions: Wo/armrest W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/armrest W: 52,5 cm Weight : Wo/armrest: 4,5 kg W/armrest: 5,5 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacityoriginal
    • Skupina výrobkůCollection
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOstatní
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Název OmniClassPatio Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings