Publikovat produkty
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Myk is a versatile table series with a design inspired by soft geometries. The key design elements are the tables soft rounded elegant lines. Soft rounded wood edges on the T or X-base is mirrored in the table top, and adds to the tactile sensation when you experience the table. Two sizes on bases combined with several table heights and multiple standard table tops makes Myk a versatile and flexible table series. The table series may be used as a canteen or dining table, bar-table, and a table for informal or formal meeting places. Myk table has an elevated base with adjustable gliders to facilitate cleaning. Dimensions: 80x80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm W: 70 cm T-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamyk1
    • Skupina výrobkůCollection
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Popis Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Číslo OmniClass23-21 23 15 17
    • Název OmniClassResidential Coffee Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings