Publikovat produkty
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    The Planet table was designed by Sven Ivar Dysthe in 1965 and is, as the Planet chair a Norwegian furniture classic. The table, with its simple pillar base is a furnishing friendly design which fit several types of seating arrangementst. Dimensions: Veneer H: 52 cm Ø: 60 cm Veneer H: 52 cm Ø: 70 cm Glass H: 53 cm Ø: 70 cm Other sizes / geometries on request
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaplante-table1
    • Skupina výrobkůCollection
    • Skupina produktůTables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLaminát
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vNorsko
    • Vyrobeno vNorsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Popis Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings