Publikovat produkty
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    97% přírodních surovin, 72% rychle obnovitelných, 43% recyklovaného obsahuMarmoleum, hlavní značka linolea společnosti Forbo, je přírodní podlaha spojená s udržitelností, odolností, vysokou kvalitou a inovativním designem. Produkty Marmoleum nabízí řešení pro doslova jakýkoliv typ použití. Objevte univerzální svět krytiny Marmoleum, ve kterém může vybírat z více než 300 odstínů a více než 12 odlišných struktur. Vybírat můžete také z variant krytiny v pásech nebo ve formátu modulárních dílců.
    Specifikace
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLinoleum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)28000
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)4
    Související
    • Hlavní materiálLinoleum
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCLinoleum
    • Kód UNSPSC30161703
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15 17
    • Název OmniClassLinoleum Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Oceánie Jižní Amerika Severní Amerika