Publikovat produkty
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout
Tessera Layout

    Tessera Layout

    Naše kolekce kobercových čtverců Tessera Layout a Outline obsahuje moderní paletu 32 barevných a 8 sladěných pruhovaných dekorů, které je možné neomezeně kombinovat a vytvářet tak inspirující podlahové dekory.Dynamická paleta barev řady Layout je velmi všestranná a představuje komplexní nabídku moderních neutrálních dekorů v kombinaci s rozmanitými a určujícími barevnými odstíny. Barvy mohou být použity nezávisle nebo v kombinaci pro dosažení nesčetného množství interiérových stylů.Outline je jemně strukturovaný lineární smyčkový kobercový čtverec, jehož barevný tón perfektně ladí se dvěma barvami z řady Layout. Kombinace řad Outline a Layout umožňují naprostou svobodu vyjádření, vytváření spojení, zvýraznění a přechodů zvyšující jakýkoliv podlahový vzor.
    Specifikace
    • Tufted low level loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Packaging per carton of tiles: 20 (5 m²)
      Installation method Layout: monolithic, brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Installation method Outline: brick, tessellated, quarter turn and quarter brick.
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.1 mm
      Pile height: 3.1 mm
      Total weight: 3895 g/m²
      Pile weight: 580 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 193,060 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece.
      Alternative available secondary backing: SOFTbac
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.20 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 61% recycled content by weight
      Tessera carpet tiles are manufactured using 100% renewable energy (electricity & biogas)
      Indoor air quality: Layout & Outline carpet tiles comply to Indoor Air Comfort Gold 8.0 (2022)
      Ska rating: M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
      Prodis-GUT: Tranquillity carpet tiles meet the test criteria of GUT
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001. Tessera carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-TE-LAY
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůCarpet Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)500
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)6.1
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPolyester
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles

    Dostupnost regionu

    Evropa Severní Amerika Asie