Publikovat produkty
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura
Allura

    Allura

    Vinylové dílce Allura od společnosti Forbo představují dokonalou jemnost v realistických dřevěných a kamenných dekorech, které jsou vyráběné a navržené v Evropě pomocí špičkových výrobních technologií, díky čemuž nabízejí unikátní reliéfní efekty. Atraktivní abstraktní vzory poskytují něco trochu jiného a zahrnují dezény textilní, kovové a digitálně tištěné lineární efekty.
    Specifikace
      • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      • Allura Dryback meets the requirements of EN-ISO 10582

        Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
        Plank sizes: 180 x 32 cm, 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
        Total thickness 0.7: 2.5 mm - Wearlayer thickness 0.70 mm
        Total thickness 0.55: 2.2 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
        Total thickness 0.4: 2 mm - Wearlayer thickness 0.40 mm
        Total weight 0.7: 3600 g/m²
      • Total weight 0.55: 3150 g/m²
        Total weight 0.4: 2850 g/m²
        Domestic use (EN-ISO 10874): 23
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.7: 34
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
        Commercial use (EN-ISO 10874) 0.4: 32
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.7: 43
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.55: 42
        Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.4: 41
      • Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

        Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
        Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.7 and 0.55: 6 dB
        Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.4: 5 dB
        Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm - typical value 0.04 mm
        Colour fastness to light (ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

        Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
        Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
        Recycled content (mass): 13%
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,G,CS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-AL-07
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLuxury Vinyl Tiles
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-02-04
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálVinyl
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 65 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings

    Dostupnost regionu

    Evropa