Publikovat produkty
Flotex® Planks Seagrass
Flotex® Planks Seagrass
Flotex® Planks Seagrass

    Flotex® Planks Seagrass

    Sofistikovanost a styl v modularitě. Vzhledem k tomu, že je modularita hlavním trendem v oblasti podlah, společnost Forbo vyvinula unikátní sortiment lamel Flotex o rozměrech 100x25 cm, díky nimž lze vytvářet úžasné podlahové vzory. Viděli jste již někdy betonovou textilní podlahu? Nabízíme 6 vzrušujících dekorů podlah, které umožňují nekonečné možnosti kombinování a propojování, dokonale přizpůsobené pro všechny druhy interiérů.
    Specifikace
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Seagrass planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-FL-PL-DA-SE
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)5
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 17
    • Název OmniClassCarpet Flooring

    Dostupnost regionu

    Evropa Oceánie Jižní Amerika Severní Amerika Asie