Publikovat produkty
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
Flotex® Planks Triad
    Archivovány

    Flotex® Planks Triad

    Sofistikovanost a styl v modularitě. Vzhledem k tomu, že je modularita hlavním trendem v oblasti podlah, společnost Forbo vyvinula unikátní sortiment lamel Flotex o rozměrech 100x25 cm, díky nimž lze vytvářet úžasné podlahové vzory. Viděli jste již někdy betonovou textilní podlahu? Nabízíme 6 vzrušujících dekorů podlah, které umožňují nekonečné možnosti kombinování a propojování, dokonale přizpůsobené pro všechny druhy interiérů.
    Specifikace
    • Plank size: 100 x 25 cm. Flotex Triad planks can be installed in a half-drop, herringbone and weave pattern.

      The Flotex Triad collection consists of 16 colours.

      Installation method: glued 

      Classification commercial use: 33

      Total thickness: 5.0 mm

      Total weight: 4.8 kg/m2

      Pile composition: 100% polyamide 6.6

      Dimensional stability: ≤ 0.10 %

      Impact sound reduction: ΔLw ≥ 19 dB

      Acoustic sound absorption: αw = 0.10 (H)

      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3   

      Flotex planks contain up to 52% recycled content by weight.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-FL-PL-DA-TR
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůFlotex Flocked Flooring
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)5
    Související
    • Hlavní materiálPolyamid
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vVelká Británie
    • Vyrobeno vVelká Británie
    • Čistá hmotnost (kg)4.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Koberce
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 17 13
    • Název OmniClassCarpet Tiles
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes