Publikovat produkty
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum® Linear Striato

    97% přírodních surovin, 72% rychle obnovitelných, 43% recyklovaného obsahuMarmoleum, hlavní značka linolea společnosti Forbo, je přírodní podlaha spojená s udržitelností, odolností, vysokou kvalitou a inovativním designem. Produkty Marmoleum nabízí řešení pro doslova jakýkoliv typ použití. Objevte univerzální svět krytiny Marmoleum, ve kterém může vybírat z více než 300 odstínů a více než 12 odlišných struktur. Vybírat můžete také z variant krytiny v pásech nebo ve formátu modulárních dílců.
    Specifikace
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide.
      The Marmoleum Linear Striato collection consists of 16 colours. The collection has been available since September 2021.
      Marmoleum Linear Striato is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3
      Marmoleum contains recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFO-MA-LI-ST_Original
    • Skupina výrobkůFlooring
    • Skupina produktůLinoleum
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)33000
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)2.5
    Související
    • Hlavní materiálLinoleum
    • Navrženo vNizozemsko
    • Vyrobeno vNizozemsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
    • Klasifikace IFCFloor
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015EF_30_20
    • Popis Uniclass 2015Floors
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 15 17
    • Název OmniClassLinoleum Flooring
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa