The 100x25 cm low level loop pile Basis Pro Phase carpet planks offer a myriad of design possibilities with their contemporary transition stripe design and the 6 neutral and 6 highlight options. Tessera Basis Pro Phase shares the same base construction and yarn colours with Tessera Basis Pro tiles, allowing the two ranges to be seamlessly combined to easily create versatile and flexible workspaces.
• 100% solution dyed nylon 6 yarn, for class 33 durability and colour fastness
• 540 gsm pile weight ensures underfoot comfort and durability
• 62% recycled content by weight
• 25 dB high acoustic value for minimal noise transmission
Dostupnost regionu
| Evropa |
|---|
Belgie |
Česká republika |
Dánsko |
Estonsko |
Finsko |
Francie |
Irsko |
Itálie |
Lichtenštejnsko |
Litva |
Lotyšsko |
Lucembursko |
Maďarsko |
Německo |
Nizozemsko |
Norsko |
Polsko |
Portugalsko |
Rakousko |
Rusko |
Slovensko |
Slovinsko |
Španělsko |
Švédsko |
Švýcarsko |
Ukrajina |
Velká Británie |