Publikovat produkty
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    This chair is intended for working. A chair whose user suffers no fatigue. A flexible chair. A chair which adapts to any workplace. With a mesh or upholstered backrest, “Synchro Atom” mechanism, “trasla” option and “adjustable backrest”, and with fixed or adjustable armrests, Sentis comes across as one of the most complete chairs in its range.
    Specifikace
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasentis
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs and tables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPotah
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Popis Uniclass 2015Office chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 13 25
    • Název OmniClassOffice Equipment
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings