Publikovat produkty
Funkisglob
Funkisglob
    Fox Belysning

    Funkisglob

    Timeless pendant luminaire, design unknown, with glass globe in opal white, triple layer glass. Pendant suspension in high gloss chrome.

    The funkisglob is available with LED with built-in driver or alternatively with E27 socket for halogen / LED lamp max 53W A55.

    The driver is located inside the globe which allows the pendulum to be available at any length. Globe in Polyethylene is available as an option.

    Specifikace
    • Funkisglob LED 22,3W 2140lm Färgåtergivningsförmåga CRI 98
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafunkis
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůFunkis
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-04-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Popis Uniclass 2015Pendant luminaires