Publikovat produkty
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
Cladding EASTWOOD
    FPbois

    Cladding EASTWOOD

    ACRYLIC painted cladding with 10-year guaranteed high-quality finish. Very good value for money with thorough quality control from planing to finishing.
    Specifikace
    • – Contemporary draining profile. – Conical shaped tongue for better interlocking. – Nail line marking for concealed assembly. – Quality: Resorted A/B grade spruce. – Finland origin. – For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2 – Thickness: 19 mm – Length: 3900, 4200, 4500 ou 4800 mm – Width: 125 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaeastwood
    • Skupina výrobkůOutdoor Cladding
    • Skupina produktůSpruce
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-22
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)125
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálSmrk
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)8.55
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 11
    • Název OmniClassWall Cladding Sections