Publikovat produkty
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
Cladding INFINITY CAP FERRET
    FPbois

    Cladding INFINITY CAP FERRET

    Rabopale presents its Infinity Cap Ferret cladding, saturated spruce pre-grayed out or autoclave treated class 3.1. This cladding has an integrated joint cover reminiscent of the seaside houses of the Arcachon basin. Rabopale Infinity Cap Ferret cladding can only be installed vertically , fixed with 2 visible nails.
    Specifikace
    • - Covering profile for easy installation and quality finish.

      - Large width and aesthetic profile.

      - Made in France from selected Northern European spruce

      - Treated Class 3.1, fungicide, insecticide and antitermite with saturated finish

      - Class 3.2 by green or brown autoclave (guaranteed for 10 years).

      Product certifications: PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; E1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainfinity-cap-ferret
    • Skupina výrobkůOutdoor Cladding
    • Skupina produktůSpruce
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-15
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálSmrk
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)11.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 11
    • Název OmniClassWall Cladding Sections