Publikovat produkty
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
    FPbois

    CLADDING NATIV ULTIMA

    WOOD STAIN RANGE EXCLUSIVITY: semi-transparent film-forming finish guaranteed 12 years. Second semi-transparent, matte, film-forming layer that highlights the wood grain
    Specifikace
    • KNOT-FREE finger-jointed pine, offering straightness and dimensional stability.

      Tested and complies with natural and artificial aging testing pursuant to the NF EN 927 standard. Easy to look after.

      For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2

      Product certifications : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; Grantie 12 ans ; E1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotanativ-ultima
    • Skupina výrobkůOutdoor Cladding
    • Skupina produktůMaritime Pine
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3000
    • Šířka (mm)125
    • Hloubka (mm)21
    Související
    • Hlavní materiálBorovice
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)11.13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Kód ETIMEG020350
    • Název ETIMBuilding - Facade cladding
    • Číslo OmniClass23-15 15 11
    • Název OmniClassWall Cladding Sections