Publikovat produkty
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    The Freedesk Desk Riser transforms your workspace from being stationary to a height adjustable desk, in seconds. It is designed to fit in everywhere and to create a vertically adjustable workspace wherever you are. When folded, the table is only 22 mm/ 0,87 inches thick. The low weight and the modest size makes the Desk Riser the ultimate height adjustable solution for locations where mobility and aesthetics are important. The "Original" model works both with a Lap Top and with a separate light-weight monitor and separate keyboard.
    Specifikace
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafreedeskoriginal
    • Skupina výrobkůFreedesk
    • Skupina produktůOriginal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-11-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)22
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálMDF
    • Vedlejší materiálBuk
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings