Číslo položky: | GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile |
---|---|
Výrobce: | FREEDOM |
Kategorie produktu: | Tactiles |
Skupina produktu: | Hazard Tactiles |
Šířka (mm): | 35 |
Výška (mm): | 5 |
Datum publikování: | 2019-04-02 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.
Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.
Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator
Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.
Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.
Produktu - url: | https://www.freedomstrategies.co.nz/document-library.html#!/GMSSS10-Solid-... |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/freedom/product/gmsss10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | New Zealand |
Vyrobeno: | New Zealand |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Jiné |
---|---|
Uniclass 2.0 Kód: | PR-80-96-96 |
Uniclass 2.0 Popis: | Warning Marker Tiles |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_10_57_97 |
Uniclass 2015 Popis: | Warning marker tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 17 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Tactile Warning Surfacing |
Číslo OmniClass: | 23-11 21 13 15 13 |
Název OmniClass: | Warning Tiles |
Název | Hodnota |
---|---|
Height | 5 mm |
Material | Stainless Steel |
Width | 35 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny