Publikovat produkty
SMN110 Stair Nosing Profile
SMN110 Stair Nosing Profile
    FREEDOM

    SMN110 Stair Nosing Profile

    Step Master offers a comprehensive range of architecturally designed profiles to meet every demand, from heavy duty traffic in railway stations to the more general retail/office use, providing maximum pedestrian safety and colour contrast.

    Step Master Stair Nosings and inserts are manufactured to meet and exceed the New Zealand standards of the Department of Building and Housing D1 accessible routes.

    Specifikace
    • Anodised base profile with 4 strips of Carborundum

      Usage: Surface mounting on ramped or square stairs

      Dimensions: 85mm x 35mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSMN110-stair_nosing_profile
    • Skupina výrobkůStair profile
    • Skupina produktůStair nosing profile
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Hlavní materiálKámen
    • Navrženo vNový Zéland
    • Vyrobeno vNový Zéland
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Název UNSPSCStair parts
    • Kód UNSPSC30161908
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_47_84
    • Popis Uniclass 2015Stair stringers
    • Číslo OmniClass23-17 23 17 11
    • Název OmniClassStair Component Products
    • Kód CSI UniFormat IIC2020
    • Název CSI UniFormat IIStair Finishes