Publikovat produkty
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
Series 7™ 3177 Children's Chair
    Fritz Hansen

    Series 7™ 3177 Children's Chair

    3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)
    Design icon by Arne Jacobsen. The Series 7™ chair is known for its iconic veneer shell. The chair is available in monochrome black, rose and lavender blue. Design icon by Arne Jacobsen. The Series™ Junior Chair comes monochrome black, rose and lavender blue.
    Specifikace
    • • Category: 4 legged children's chair. • Finish: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Material: Shell available in monochrome black, rose and lavender blue. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " Seat Height: 34 cm / 13.3 " • Nominal Length: 42 cm / 16.5 " • Nominal Width: 40 cm / 15.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3177-Childrens-chair
    • Skupina výrobkůSeating
    • Skupina produktůSeries 7™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products