Publikovat produkty
Candleholder single#1
Fritz Hansen

Candleholder single#1

A new interpretation of the classical chamber candle holder, this design forms a display of light and warmth with golden brass and a sculptural quality. Simply elegant and beautiful alone, or arranged in a group.
Specifikace
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 10,5 cm/ 4.1" Width: 5 cm/ 1.97" Warranty: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840092
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)105
  • Šířka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products