Publikovat produkty
Dot™ Stool
Fritz Hansen

Dot™ Stool

Beautiful, simple seating by Arne Jacobsen that can be used as core or extra seating in the office or at home. Modern and minimal, yet sophisticated, this design was used by Jacobsen in multiple, important projects.
Specifikace
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840105
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůDot™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)460
  • Šířka (mm)340
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products