Publikovat produkty
Tray table
Fritz Hansen

Tray table

4.4 z 5 hvězdiček4.4(24 recenze)
Originally created for the staff of Fritz Hansen in 1958, this dual side table and folding tray table quickly received compliments for its organic shape and light, tapered legs. The table was put into production by popular demand among friends and family of the house.
Specifikace
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Oiled oak or black lacquered oak • Name: Tray table • Nominal Height: 42 cm/ 16.5" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 45 cm/ 17.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840121
  • Skupina výrobkůTables
  • Skupina produktůTray Table
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products