Publikovat produkty
Ikebana vase long
Fritz Hansen

Ikebana vase long

2.8 z 5 hvězdiček2.8(10 recenze)
Ikebana vases are designed for in the spirit of the Japan’s ikebana tradition and the yearning for beauty. The vase is designed to honour every flower placed within it, from stem to crown.
Specifikace
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase long • Nominal Height: 13 cm/ 5.1" • Nominal Length: 33.5 cm/ 3.7" • Nominal Width: 9.5 cm/ 13.2" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840142
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)95
  • Hloubka (mm)335
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products