Publikovat produkty
Pouf small
Fritz Hansen

Pouf small

The pouf invite nature in with a design reminiscent of naturally rounded stepping-stones and soft brooklet murmurs. Simultaneously functional and decorative, they add a sculptural element to everyday life, and are easy transformed into extra seats on festive occasions.
Specifikace
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf small • Nominal Height: 24 cm/ 9.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 50 cm/ 19.7" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840178
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)240
  • Šířka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálVlna
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products