Publikovat produkty
Slide
Fritz Hansen

Slide

4.5 z 5 hvězdiček4.5(20 recenze)
Slide delicately balances a small storage function with sculptural beauty, incorporating multiple simple materials like smoked glass, hand-cast concrete, cork and ash wood. Slide was born out of a collaboration between Central St. Martens and Fritz Hansen, when Christian Andresen, Fritz Hansen’s Head of Design, mentored Nakamura.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840220
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)298
  • Šířka (mm)440
  • Hloubka (mm)143
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Vedlejší materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products