Publikovat produkty
Basket
Fritz Hansen

Basket

A practical alternative to a traditional newspaper rack or magazine holder, this wooden basket can hold everything from magazines to knitting projects. It is easy to move and is in keeping with Fritz Hansen’s tradition of working with steam bent wood and fine veneer.
Specifikace
  • Features: Round shapes with soft look. Easy to clean. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Solid ash, steam bent ash veneer. Meassurements: Height: 36,5cm/ 14.4" Length; 53cm/ 20.8" Warranty: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840240
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)365
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)530
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vLotyšsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products