Publikovat produkty
Louise Candleholder
Fritz Hansen

Louise Candleholder

Small but significant candleholders are named for the much-loved Louisiana Museum of Modern Art, just north of Copenhagen. Originally made in aluminium, the candleholders are now made in solid stainless steel and silver plated. Use alone or stack for height. The designs fit standard candles or tealights and will patinate with use. However, they can be polished for renewed shine.
Specifikace
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840260
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)21
  • Šířka (mm)69
Související
  • Hlavní materiálStříbro
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products