Publikovat produkty
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
Specifikace
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840330-840331
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1040
  • Šířka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products