Publikovat produkty
Buckets
Fritz Hansen

Buckets

4.6 z 5 hvězdiček4.6(9 recenze)
Inspired by designs for large, outdoor objects in steel, this series of scaled-down vessels is designed to keep writing tools tidy. The tray can be used alone to keep keys, paperclips or other small desk essentials within easy reach, always in the same place.
Specifikace
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840340
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)105
  • Hloubka (mm)300
Související
  • Hlavní materiálKůže
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products