Publikovat produkty
Rug Dotted Balance
Fritz Hansen

Rug Dotted Balance

4.5 z 5 hvězdiček4.5(19 recenze)
Handmade rugs add colour and beauty at floor level. Various tufting heights within each design make each rug subtly three dimensional and tactically interesting underfoot.
Specifikace
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dotted balance • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 130 cm/ 51.1" • Nominal Width: 103 cm/ 40.5" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota840402
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-26
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)1030
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Hlavní materiálVlna
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vIndie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products