Publikovat produkty
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray
    Fritz Hansen

    JH Tray

    A staple of every modern home, the humble tray is elevated to new heights with the introduction of the JH Tray in Oregon pine and brass. Featuring a tall carry handle that makes it easy to move around, the beautiful design adds a sense of occasion to daily rituals. Use it to transport objects between rooms, as a neat and tidy space for clutter-free living, or as a display area on a surface.
    Specifikace
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota840431
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůInterior Decoration
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace