Publikovat produkty
Happy Hook
Fritz Hansen

Happy Hook

A cheerful design on which to hang a coat, clothing, a kitchen apron, or whatever you fancy. This design is sure to lift the mood and serve its purpose with a smile.
Specifikace
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Powder coated steel • Material: Powder coated steel • Name: Happy Hook • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Length: 6.5 cm/ 2.5" • Nominal Width: 15 cm/ 15.9" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota850411
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)131
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)65
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vČína
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Interiérové umělecké prvky a dekorace
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products