Publikovat produkty
Coat Tree™
Fritz Hansen

Coat Tree™

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
The Coat Tree™ comes in both a free standing and wall mounted variant. The Coat Tree™ which is the floor variant, is available in Chrome with black knobs.
Specifikace
  • Features: Stand-alone coat tree. Room for both coats and bags. Finish: chrome, black plastic knobs. Material: steel tubes, chromed. Meassurements: Height: 193cm/ 76" Width; 65cm/ 25.6" Warranty: Standard: 2 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota9999
  • Skupina výrobkůAccessories
  • Skupina produktůInterior Decoration
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1930
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products