Publikovat produkty
Calabash™ P3 Pendant
Calabash™ P3 Pendant
    Fritz Hansen

    Calabash™ P3 Pendant

    Calabash™ pendants are inspired by the simple and harmonious form of the calabash pumpkin. Made of aluminium and finished with chrome or textured coating, Calabash pendants are an example of authentic craftsmanship. Turned on or left off, its distinct design has strong presence by combining convex and concave shapes – mirroring the room or manifesting that reflection with sculptural quality.
    Specifikace
    • Features: Round, soft shape. Different expression depending on choice of colour. Height: 48,4cm/ 19" Width: 34cm/ 13.4" Colour: Silver Surface finish: Silver Chrome. Material: Aluminium Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 30W, 40 watt / SBCFL 40W / SBLED 25W Lampbase E27, E26 Standard: 2 years
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCalabash-P3
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCalabash™
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)305
    • Šířka (mm)224
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures