Publikovat produkty
Cutter Mirror
Fritz Hansen

Cutter Mirror

The Cutter series by contemporary Danish designer Niels Hvass is minimalistic, functional and ideal for hallways. The collection contains a range of distinctive pieces that combine beauty and practical solutions for everyday needs. A simple and contemporary mirror designed for the hallway or bedroom. A minimalist frame of four wooden mountings expresses the distinctive Cutter series design characteristics.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCutter-Mirror
  • Skupina výrobkůIndoor Storage & Shelving
  • Skupina produktůCutter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-06-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)110
  • Šířka (mm)6
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálTeak
  • Vedlejší materiálDub
  • Navrženo vDánsko
  • Čistá hmotnost (kg)6.65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Zrcadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products