Publikovat produkty
Fred™ Lounge chair
Fritz Hansen

Fred™ Lounge chair

4.8 z 5 hvězdiček4.8(6 recenze)
Elegant from every angle, the Fred™ lounge chair is a nod to calm and comfortable living. The chair features a low, open silhouette and a sculpted wooden frame, assembled with care by hand. Wide, flat armrests and upright seating support the back and arms – ideal for long periods of socialising or reading.
Specifikace
  • Features: Stand-alone design, visual beauty from all angles. Upright seating and flat armrests gives relaxed seating. Replaceble cushions. Finish: Seat: textile or leather. Frame: 4 different types of wood Material: Seat: Foam. Frame: Wood Meassurements: Height: 85,2cm/ 33.5" Width: 77,4cm/ 30.4" Depth: 80,5cm/ 31.7" Seat height: 41cm/ 16.1" Warranty: standard 5 years
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFred-JH97
  • Skupina výrobkůSeating
  • Skupina produktůFred™
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)852
  • Šířka (mm)774
  • Hloubka (mm)805
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vedlejší materiálTkanina
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015EF_40_30
  • Popis Uniclass 2015Furnishings
  • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Číslo OmniClass23-21 00 00
  • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products