Publikovat produkty
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
    Fritz Hansen

    AJ Trolley Side table

    A mobile side table design with a sophisticated, architectural edge. Arne Jacobsen originally designed this elegant trolley for his tea. It has now been revived from the Fritz Hansen archive to serve as a bar cart, serving trolley or side table. This is a truly versatile and storied design.
    Specifikace
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaj-trolley
    • Skupina výrobkůTables
    • Skupina produktůSmall tables, side tables
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)547
    • Šířka (mm)590
    • Hloubka (mm)670
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products