Publikovat produkty
Atlantis 330
Atlantis 330
    Fritz Hansen

    Atlantis 330

    Create cool shade with the Atlantis umbrella and relax with outdoor dining under the summer sun. While the textile has been leather-reinforced to enhance its strength, the foot of the wooden pole is metal-reinforced to protect against wear and scratches when placed in the foot. The top metal fixings and protective parts of the foot are made of aluminium for a more exclusive finish. The wood is lacquered and made of 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia. A double-pulley system makes it easy for everyone to fold up the umbrella. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Specifikace
    • Find the Atlantis Umbrella in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Ø330 fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaatlantis-330
    • Skupina výrobkůOutdoor Umbrellas
    • Skupina produktůAtlantis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2750
    • Šířka (mm)3300
    • Hloubka (mm)48
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)21.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products