Publikovat produkty
Messina 270 Square
Messina 270 Square
Messina 270 Square
    Fritz Hansen

    Messina 270 Square

    Keep cool under the shade of the Messina umbrella and enjoy outdoor spaces to the fullest. Built from long-lasting lacquered, 100% FSC-certified kapur wood from Indonesia and with a clean design, Messina will protect from the sun, shading hot summer days for many years to come. The textile is highly durable and treated to withstand water and dirt. UV protection: UPF50+, the maximum sun protective rating achievable for textiles.


    Specifikace
    • The Messina Umbrella 270 comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. A double pulley system makes it easy to open the umbrella.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamessina-270-square
    • Skupina výrobkůOutdoor Umbrellas
    • Skupina produktůMessina
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-08-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2500
    • Šířka (mm)2700
    • Hloubka (mm)48
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vDánsko
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products