Publikovat produkty
Amaretto C521536 Tile
Fritztile

Amaretto C521536 Tile

The Classic Terrazzo Collection celebrates the style and dynamic texture of traditional terrazzo. Natural stone chips are set in an opaque, inert resin allowing the shear face of the stone to be visible. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaclassic-terrazzo_amaretto_C521536
  • Skupina výrobkůResilient Tiles
  • Skupina produktůClassic Terrazzo Collection
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)305
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)4.5
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálSkelný granulát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Popis Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes