Publikovat produkty
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Embracing the style and dynamic texture of traditional terrazzo, the RGLASS Collection combines natural stone chips with post-consumer recycled glass set in an opaque, inert resin. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarglass_almond_R682022
  • Skupina výrobkůResilient Tiles
  • Skupina produktůRGlass Collection
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)305
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)4.5
Související
  • Hlavní materiálKámen
  • Vedlejší materiálSkelný granulát
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dlaždice
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Popis Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes