Publikovat produkty
Frammenti C1
Friul Mosaic

Frammenti C1

The culture is handed down, the knowledge evolves, Friul Mosaic imagines, designs and realizes mosaics carrying out an art ancient and indestructible. The most fascinating works of art adorn the most timeless, priceless homes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFrammenti_C1
  • Skupina výrobkůMosaic
  • Skupina produktůFragments
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-08-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)300
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)12
Související
  • Hlavní materiálMozaika
  • Vedlejší materiálKámen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Mozaika
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617