Publikovat produkty
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFThjoerneliste
    • Skupina výrobkůFT Profiles
    • Skupina produktůWall Cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)100
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)95
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění
    • Klasifikace IFCZeď