Publikovat produkty
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Our new Fire-Resistant floor boxes expand the versatility of our floor box line by providing enhanced, fire-resistant versions of our existing products. All of our Fire-Resistant Products are UL Listed and complies with UL 263 Fire Resistance Ratings and UL 514 Scrub water requirements. The FRK fire- resistant system is offered in two sizes: the FL-FRK-500P and FL-FRK-605P. Other depths are available consult an FSR sales associate. Both models include a UL listed 3-hour Fire-Resistant Floor box system comprised of a FireStop box, and four FL-FRK 1 1/2" Intumescent-lined Conduit Assemblies, hardware and installation instructions.

Specifikace
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • Skupina výrobkůElectrical
  • Skupina produktůInstallations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)8
  • Šířka (palce)10
  • Hloubka (palce)12
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Elektroinstalace
  • Název UNSPSCElectrical boxes
  • Kód UNSPSC39121303
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Popis Uniclass 2015Electrical system installing
  • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Číslo OmniClass23-35 31 15
  • Název OmniClassElectrical Distribution Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL